Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EE HD - Solid polyamide 6 wheels, swivel top plate bracket type "EE HD"
Bill of material
688307
COD
Code
688307
D
Wheel diameter
250 mm
F
Wheel width
60 mm
H
Overall height
320 mm
AXB
Top plate outer dimensions
175x140 mm
AAXBB
Hole spacing
140x105 mm
EE
Hole width
14 mm
E
Offset
74 mm
LC
Load capacity
1200 daN
W
Weight
7.99 kg
INFO
Technical description
Technical description
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型