카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
683103
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Polyamide 6 solid wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68wheels/68_cr.prj},{NB=683103},{IDNR=},{COD=683103},{D=125},{F=38},{DD=15},{L=44},{SL=450},{RR=200},{LC=400},{W=0.25},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68CR - Polyamide 6 solid wheels, roller bearing bore
Bill of material
683103
COD
Code
683103
683103
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
38
38
mm
DD
Hub bore diameter
15
15
mm
L
Hub length
44
44
mm
SL
Static load
450
450
daN
RR
Rolling resistance
200
200
daN
LC
Load capacity
400
400
daN
W
Weight
0.25
0.25
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청