Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/PX - "SIGMA ELASTIC" Gummi-räder, Lenkrolle aus rostfreiem Stahl Typ "PX"
Stückliste
737006
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
WT
Radnabe Typ
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
TG
Fadenschutz
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung