Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRC COLLETTIVITA - Apparatenrollen aus Polyamid 6, Lenkrolle
Stückliste
326302
COD
326302
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
30 mm
H
Bauhohe
71 mm
G
Plattenaussendurchmesser
52 mm
T
Glattzapfendurchmesser
M10 mm
FS
F Glattzapfenlänge
25 mm
E
Ausladung
25.5 mm
LC
Belastungsfähigkeit
80 daN
W
Gewicht
0.28 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technical description