Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC COLLETTIVITA - Roulettes pour collectivites en polyamide 6, montures pivotantes
Nomenclature
326302
COD
326302
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
30 mm
H
Hauteur totale
71 mm
G
Diamètre de la platine
52 mm
T
Diamètre de la tige lisse
M10 mm
FS
F Longueur de la tige lisse
25 mm
E
Déport
25.5 mm
LC
Capacité de charge
80 daN
W
Poids
0.28 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Technical description