Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRC COLLETTIVITA - Ruote per collettivita in poliammide 6, supporto rotante
Lista materiale
326302
COD
326302
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
30 mm
H
Altezza totale
71 mm
G
Diametro piastra
52 mm
T
Diametro codolo liscio
M10 mm
FS
F Lunghezza codolo
25 mm
E
Disassamento
25.5 mm
LC
Portata
80 daN
W
Peso
0.28 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Technical description