Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC FR GEMELLATA - Twin polyamide 6 solid wheels swivel stem bracket with front locking brake
Nomenclature
329202
COD
Code
329202
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
18+18 mm
H
Hauteur totale
71 mm
G
Diamètre de la platine
52 mm
T
Diamètre de la tige lisse
M10
FS
F Longueur de la tige lisse
25 mm
E
Déport
25.5 mm
O
Rayon d'encombrement
83 mm
LC
Capacité de charge
90 daN
W
Poids
0.34 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques