Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
TWIN 36 SRP FR - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel top plate brackets with front locking brake
Stückliste
368202
COD
Code
368202
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
60x60 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
45x45 mm
EE
Schraublochabmessung
6 mm
E
Ausladung
25.5 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
83 mm
LC
Belastungsfähigkeit
140 daN
W
Gewicht
0.35 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung