카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
TWIN 36 SRP FR - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel top plate brackets with front locking brake
Bill of material
368202
COD
Code
368202
D
Wheel diameter
50 mm
F
Wheel width
18+18 mm
H
Overall height
71 mm
AXB
Top plate outer dimensions
60x60 mm
AAXBB
Hole spacing
45x45 mm
EE
Hole width
6 mm
E
Offset
25.5 mm
O
Swept radius
83 mm
LC
Load capacity
140 daN
W
Weight
0.35 kg
INFO
Technical description
Technical description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드