카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
363112NX
Tellurerota
Institutional
36 - INSTITUTIONAL INJECTION POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, inox
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie36/36_nx/36_nx_srfp_asmtab.prj},{NB=363112NX},{COD=363112NX},{D=50},{F=24},{H=71},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{G=42},{C=12},{E=22},{O=80},{LC=55},{BR=4},{W=0.17},{EE=6},{DD=8},{L1=43},{L=20.0},{DFA=8},{INFO=Technical description},{TX='M10'},{PPATH=36_nx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
36 SRFP NX - Institutional injection polyurethane wheels, swivel bolt hole bracket
Bill of material
363112NX
COD
Code
363112NX
363112NX
D
Wheel diameter
50
50
mm
F
Wheel width
24
24
mm
H
Overall height
71
71
mm
AXB
Top plate outer dimensions
60x60
mm
AAXBB
Hole spacing
45x45
mm
G
Plate diameter
42
mm
C
Bolt hole
12
mm
E
Offset
22
22
mm
LC
Load capacity
55
55
daN
W
Weight
0.17
0.17
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청