Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
36 SRFP NX - Institutional injection polyurethane wheels, swivel bolt hole bracket
Bill of material
363112NX
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
60x60 mm
AAXBB
Hole spacing
45x45 mm
G
Plate diameter
42 mm
C
Bolt hole
12 mm
E
Offset
mm
LC
Load capacity
daN
W
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型