카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
377102
Tellurerota
Institutional
37 - GREY RUBBER INSTITUTIONAL WHEELS, POLYAMIDE CENTRE WITH THREADGUARDS
Grey rubber institutional wheels, polyamide centre with threadguards
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie37/37_r_s/srfp_fr_asmtab.prj},{NB=377102},{COD=377102},{D=60},{F=24},{H=83},{G=41},{C=12},{E=18},{O=82},{LC=50},{W=0.26},{INFO=Technical description},{BR=5},{PPATH=37_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRFP FR - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, swivel bracket with bolt hole with front lock
Bill of material
377102
COD
Code
377102
377102
D
Wheel diameter
60
60
mm
F
Wheel width
24
24
mm
H
Overall height
83
83
mm
G
Plate diameter
41
41
mm
C
Bolt hole diameter
12
12
mm
E
Offset
18
18
mm
O
Swept radius
82
82
mm
LC
Load capacity
50
50
daN
W
Weight
0.26
0.26
kg
INFO
Technical description
Technical description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청