카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
388201
Tellurerota
Institutional
38 - GREY NON-MARKING THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zinc-plated brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie38/38_r_s/r_srp_fr_asmtab.prj},{NB=388201},{COD=388201},{D=50},{F=18},{H=66},{AXB=55x55},{AAXBB=40x40},{EE=6},{E=24},{O=78},{LC=40},{W=0.15},{BR=3},{WT=CB},{DD=12},{L1=55},{L=32},{DFA=6},{VER=0},{INFO=Technical description},{PPATH=38_r_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zinc-plated brackets - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, swivel top plate bracket with front lock
Bill of material
388201
COD
Code
388201
388201
D
Wheel diameter
50
50
mm
F
Wheel width
18
18
mm
H
Overall height
66
66
mm
AXB
Top plate outer dimensions
55x55
55x55
mm
AAXBB
Hole spacing
40x40
40x40
mm
EE
Hole width
6
6
mm
E
Offset
24
24
mm
O
Swept radius
78
78
mm
LC
Load capacity
40
40
daN
W
Weight
0.15
0.15
kg
INFO
Technical description
Technical description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청