카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
59510580
Tellurerota
Pallet truck rollers
59HS - ''TR-POWERHIGH'' Polyurethane Pallet Truck Rollers for Electric Pallet Trucks, Steel Core
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie59hs/59hs.prj},{NB=59510580},{IDNR=},{COD=595105},{D=85},{F=80},{DD=12},{L=85},{LL=55},{M=22},{SL=1100},{RR=500},{LC=800},{LC2=640},{W=0.86},{INFO=Catalogue},{LX=44}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
59HS - ''TR-POWERHIGH'' Polyurethane Pallet Truck Rollers for Electric Pallet Trucks, Steel Core
Bill of material
59510580
COD
Code
595105
595105
D
Wheel diameter
85
mm
F
Wheel width
80
80
mm
LL
Ball bearing seat diameter
55
mm
M
Ball bearing seat depth
22
mm
SL
Static load
1100
1100
daN
RR
Rolling resistance
500
500
daN
LC
Load capacity
800
800
daN
LC2
Load capacity
640
640
daN
W
Weight
0.86
0.86
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청