BPSW-50-20x5
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Industrial
Water Cooled
Plate
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/water_cooled/plate/bpsw_series.prj},{NB=BPSW-50-20x5},{MS=BPSW},{NOP=50},{NOPALG=50,70,110},{PS=20x5},{A=20.7},{B=4.68},{C=18.5},{D=2.5},{E=1.1},{G=0.2},{H=8.86},{I=2.36},{SBT=M8},{SBL=1.18},{R=0.90},{NO=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Thermal Transfer Products
Description
BPSW Brazed Plate Water to Oil Cooling - Stainless steel and copper brazed
Bill of material
BPSW-50-20x5
PN
Part No.
BPSW-50-20x5
BPSW-50-20x5
NOP
Number of Plates
50
70
110
50
70
110
PS
Plate Size
20x5
20x5
A
20.7
20.7
인치
B
4.68
4.68
인치
C
18.5
18.5
인치
D
2.5
2.5
인치
E
1.1
1.1
인치
G
0.2
0.2
인치
F
4.6
4.6
인치
F3F1
F3, F1
#20 SAE
#20 SAE
F2F4
F2, F4
1-1/4" NPT
1-1/4" NPT
H
8.86
8.86
인치
I
2.36
2.36
인치
SBT
Stud Bolt Thread
M8
M8
SBL
Stud Bolt Length
1.18
1.18
인치
R
0.90
0.90
인치
W
Net Weight
23.0
23.0
lb.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청