Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
AF25+ - Sonda a contatto temperatura
Lista materiale
754132 AF25+ LCD TRV MultiRange T135 L1000
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura
AT
applicazione/tipo
Sonda a contatto
KONFIG
configurazione
S
sensore
AGSPA
Uscita voltaggio
AGST
Uscita corrente
TEB
Campo di funzionamento temperatura
GKT
Precisione della temperatura
AST
Segnale di uscita temperatura
TEBG
Campo di funzionamento temperatura della cassa
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
EL
lunghezza di montaggio
35 mm
AZ
Visualizzare
GEH
custodia
FARBE
Colore
SA
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
AL
cavo di connessione
LAL
lunghezza del cavo di connessione
VP
confezione
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD