Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
OF14+ - Контактный датчик температуры
Спецификация
658812 OF14+ TRV3 L1000
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link zur Website
MESSG
измеряемые значения
температура
AT
примене́ние/тип
Поверхностные датчики
KONFIG
конфигурация
джемпер
S
датчик
SI-защита от проникновения влаги и механических нагрузок (например, вибрации)
AGSPA
выходное напряжение
TEB
Диапазон рабочих температур
-35 - +70
GKT
Точность температурная
±0,5 K (в среднем при 21 °C), в стандартном диапазоне, в зависимости от длины соединительного кабеля, потенциометр для регулировки смещения
AST
Bыходного сигнала tемпература
mасштабирование аналогового выхода, 0..+50 °C (стандартная настройка), выбирается из 8 tемпературные диапазоны -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, выставляется на плате устройства
TEBG
Диапазон рабочих температур корпуса
-35..+70
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
MBM
Материал, контактирующий со средой
Rильза датчика, алюминий, 35x10x6 mm
EL
длина
35 mm
GEH
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
AL
соединительного кабеля
ПВХ, 0,25 mm², 2-х проводное, белый
LAL
Длина соединительного кабеля
MONTAGE
Монтаж
поверхностный монтаж благодаря самоклеющейся поверхности датчика
GEW
Bec
115 g
VP
упаковка
170 x 120 x 0
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-S-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)