Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
PR25+ - Накладной датчик температуры призмы
Спецификация
658799 PR25+ TRA MultiRange T180 L1000
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура
AT
примене́ние/тип
Поверхностные датчики
KONFIG
конфигурация
S
датчик
AGSPA
выходное напряжение
TEB
Диапазон рабочих температур
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
TEBG
Диапазон рабочих температур корпуса
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
MBM
Материал, контактирующий со средой
Rильза датчика, Ø=11/15 mm, алюминий, 6-и гранная опресовка (IP65)
EL
длина
28 mm
GEH
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
AL
соединительного кабеля
LAL
Длина соединительного кабеля
1
GEW
Bec
g
VP
упаковка
170 x 120 x 0
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-S-корпуса белого цвета, вкл. kрепежные дюбели и винты (по 2 шт.)