Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 86
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
LK+ - Канальный датчик качества воздуха
Спецификация
662345 LK+ CO2 Temp RS485 Modbus
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
AT
примене́ние/тип
Канальный датчик
KONFIG
конфигурация
S
датчик
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
AGSK
выходной переключающий контакт
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
0 - +50
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
MBF
диапазон измерения влажности
GKF
Точность влажности
MBCO2
Диапазон измерения CO2
GKCO2
Точнось измерения CO2
MVOCM
Измерение смешанного газа VOC
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
Материал, контактирующий со средой
EL
длина
mm
AZ
Отображение
GEH
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
VP
упаковка
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе монтажным фланцем, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)