Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
MWF400+ - Sensores de conducto promedio
Lista de materiales
662963 MWF400+ LCD TRV MultiRange Relais
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
temperatura
AT
aplicación/tipo
Sensor promedio para conducto
KONFIG
configuración
AGSPA
Voltaje de salida
AGST
Salida Amp
AGSK
Cont. del interr. de salida
NTECH
Tecnología de red
DUT
Transmisión de datos
TEB
Rango de operación temperatura
-30 - +80
GKT
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, ajuste del offset a través de app o uConfig
AST
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, -20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 8 rangos de medición -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, opcionalmente configurable
TEBG
Rango de temperatura de la carcasa
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
Material en contacto con los medios
Varilla del sensor, cobre, plegable, Ø=4 mm, Sensor de cuello, acero inoxidable V4A (1.4571), Ø=6 mm
EL
longitud de instalación
400 mm
AZ
Pantalla
GEH
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
SA
Protección
IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
VP
Embalaje
95 x 94 x 460
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. brida de montaje MF6DS flexible, incl. juego de fijación de tacos y tornillos (2x cada uno)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD