Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
LS02+ - Leckagesensor
Stückliste
659253 LS02+
BEZ
Bezeichnung
LS02+
ARTNR
Artikelnummer
659253
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Leitfähigkeit
AT
Anwendung/Typ
Leckagedetektor
S
Sensor
2x2 Detektor-Elektroden
AGSK
Ausgang Schaltkontakt
Wechselkontakt, 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei
TEB
Temperatureinsatzbereich
-35 - +90
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
SPANN
Spannungsversorgung
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
LA
Leistungsaufnahme
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
MBM
Medienberührendes Material
Edelstahl V2A (1.4305)
AZ
Anzeige
LED grün – Spannungsversorgung OK, LED rot – Alarm, Feuchte detektiert
GEH
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
reinweiß, Deckel transparent
SA
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
MONTAGE
Montage
Niveauausgleich durch höhenverstellbare Kontakte
VP
Verpackung
90 x 90 x 80
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    BELIMO EMEA
    Leckageschalter
    Thermokon
    WK02+ - Kondensationswächter Temperatur/Feuchte
    S+S Regeltechnik
    HYGRASREG® LS - Leckagesensor/Wassereinbruchsmelder
    Thermokon
    NOVOS 3 - Raumfühler
    Thermokon
    AGS54+ - Außenfühler Temperatur
    Thermokon
    FTK+ - Kanalfühler Temperatur/Feuchte
    Thermokon
    NOVOS 3 SR - Raumfühler Funk
    Thermokon
    DPA+ - Differenzdruck-Messumformer
    Thermokon
    LK+ - Kanalfühler Luftqualität
    Thermokon
    FTP+ - Pendelfühler Temperatur/Feuchte
    Thermokon
    AGS55+ - Außenfühler Temperatur
    Thermokon
    FTB+ - Raumfühler UP Temperatur/Feuchte
    Thermokon
    NOVOS Touch - Raumbediengerät
    Ipf Electronic
    optisch
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen