Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
FTA54+ - Capteur extérieur température/humide
Nomenclature
715461 FTA54+ VVS NTC10k
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température, humidité
AT
application/type
Capteur extérieur
KONFIG
configuration
S
sonde
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
AGSK
Sortie contact de commuta.
NTECH
Technologie réseau
DUT
Transmission de données
TEB
Gamme de fonctionnement température
-20 - +70
GKT
Précision température
AST
Signal de sortie température
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
MBF
Plage de mesure d'humidité
GKF
Précision humidité
±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C)
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
MBM
matériel de contact avec les médias
Tube, PC, blanc pur, longueur 53 mm, avec filtre maille acier inoxydable
AZ
Afficheur
GEH
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
SA
Protection
IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
VP
Emballage
100 x 128 x 65
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses, protection anti soleil/pluie PC, blanc incluse
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Thermokon
    FTK+ - Sondes de gaine température/humide
    Thermokon
    NOVOS 3 - Sonde d'ambiance
    Thermokon
    DPA+ - Transducteur de pression différentielle
    Thermokon
    Li65+ - Capteur extérieur lumière
    Thermokon
    LDF+ - Capteurs pour plafond lumière
    Thermokon
    AKF10+ - Sondes de gaine température
    Thermokon
    LK+ - Sondes de gaine qualité de l'air
    Thermokon
    MWF+ - Sondes de gaine moyenne
    Thermokon
    AGS54+ - Capteur extérieur température
    Camozzi
    Régulateurs de pression Série MD
    SCHUNK
    EGM-JB - Boîtier de raccordement JBOX
    Thermokon
    NOVOS 7 - Module de commande d'ambiance
    VDL
    3.20 - EMBOUT FILETÉ
    Thermokon
    LS02+ - Détecteur de fuite d‘eau
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés