Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
FTA54+ - Sensore esterno temperatura/umidità
Lista materiale
715461 FTA54+ VVS NTC10k
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura, umiditá
AT
applicazione/tipo
Sensore esterno
KONFIG
configurazione
S
sensore
AGSPA
Uscita voltaggio
AGST
Uscita corrente
AGSK
Uscita contatto di commutazione
NTECH
Tecnologia di rete
DUT
trasmissione dati
TEB
Campo di funzionamento temperatura
-20 - +70
GKT
Precisione della temperatura
AST
Segnale di uscita temperatura
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
MBF
Campo di misura umidità
GKF
Precisione dell'umidità
±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C)
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
MBM
materiale a contatto con i mezzi
Tubo, PC, bianco puro, lunghezza 53 mm, con filtro in rete metallica di acciaio inossidabile
AZ
Visualizzare
GEH
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
SA
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
VP
confezione
100 x 128 x 65
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori), incl. protezione solare/pioggia PC, bianco
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Thermokon
    FTK+ - sensore per condotto temperatura/umidità
    Thermokon
    NOVOS 3 - Sonde ambiente
    Thermokon
    DPA+ - Trasmettitore di pressione differenziale
    Thermokon
    Li65+ - Sensore esterno luce
    Thermokon
    LDF+ - sensore a soffitto luce
    Thermokon
    AKF10+ - sensore per condotto temperatura
    Thermokon
    LK+ - sensore per condotto qualità dell'aria
    Thermokon
    MWF+ - sensore per condotto media
    Thermokon
    AGS54+ - Sensore esterno temperatura
    Camozzi
    Regolatori Serie MD
    SCHUNK
    EGM-JB - Cassetta di distribuzione JBOX
    Thermokon
    NOVOS 7 - Modulo operatore ambiente
    VDL
    3.20 - ADATTORE
    Thermokon
    LS02+ - Sensore di perdite
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD