Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
Li65+ - Внешний датчик света
Спецификация
700696 Li65+ Temp_rH 3xV
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
AT
примене́ние/тип
Датчик наружной
KONFIG
конфигурация
S
датчик
датчик окружающего света с точной оптической фильтрацией, соответствующей человеческому глазу
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
AGSK
выходной переключающий контакт
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
-30 - +70
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
MBF
диапазон измерения влажности
GKF
Точность влажности
MBL
Диапазон измерения
0...1000 люкс (стандартная настройка), выбирается из 6 диапазоны 0..200 люкс | 0..1000 люкс | 0..2 киллукс | 0..10 киллукс | 0..20 киллукс | 0..50 киллукс
GKL
Точнось измерения света
±5% от диапазона измерения
MBAL
Диапазон измерения атмосферного давления
GKAL
Точность атмосферного давления
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
GEH
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый, полупрозрачная крышка PC
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
VP
упаковка
128 x 100 x 65
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-M-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)