Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
NOVOS 7 - Panel ambiental multifunción
Lista de materiales
735025 NOVOS 7 Temp_rH RS485 Modbus
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
AT
aplicación/tipo
Panel ambiental multifunción
BF
Funciones de operación
ajuste del valor de consigna temperatura, ajuste de la etapa del ventilador, detección de presencia, iIluminación ON/OFF/regulación, persiana UP/DOWN/SET, escenarios de configuración, función ECO, indicación del valor de medición y del historial
BE
elementos operativos
botón giratorio/pulsador, 4 teclas directas
KONFIG
configuración
Thermokon app, uConfig, BUS
EG
entrada
1x entrada para contact libre de potencial
NTECH
Tecnología de red
RS485 Modbus
DUT
Transmisión de datos
RTU, semidúplex, tasa de baudios 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, Paridad: no (2 bits de parada), par o impar (1 bit de parada)
TEB
Rango de operación temperatura
0 - +50
GKT
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar
AST
Señal de salida temperatura
0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, opcionalmente configurable
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensado
MBF
Rango de medida humedad
GKF
Precisión de humedad
MBCO2
Rango de medida CO2
GKCO2
Precisión de CO2
MVOCM
Medición de gases mezclados de VOC
SPANN
Alimentación
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
LA
Consumo
typ. 2 W (24 V =), 4 VA (24 V ~)
AZ
Pantalla
TFT 3,5", 320x480 px
GEH
carcasa
NOVOS 7, PC V0
FARBE
Color
blanco puro
SA
Protección
IP30, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
terminal de jaula de resorte sin herramientas, máx. 1.5 mm², entrada del cable a través de la apertura trasera, punto de ruptura predeterminado (abajo) o marca de perforación (arriba)
MONTAGE
Montaje
superficial en caja empotrada EU estándar (Ø=60 mm), para ser montado plano sobre la superficie se usa adhesivo o tornillos, parte de la base puede ser montada y cableada por separado
VP
Embalaje
170 x 110 x 45
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD