RBU10016CC0
THK
크로스롤러링
크로스롤러링
Powered by
CAD모델 선택
{thk/cross_roller_ring/cross_roller_ring/type_rbu.prj},{NB=RBU10016CC0},{MN=RBU10016},{SD=100},{D=140},{PCD=119.300},{B=16.000},{B1=16.000},{SA=3.500},{SB=1.600},{R=1.500},{DS=109.000},{DH=51.500},{D1=134.300},{R1=1.000},{N=6},{I=0},{S=0.000},{AN=9},{SE=},{RADC=CC0},{ACCG=},{COAC=},{AA=3.000},{BB=0.500},{D11=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
Type RBU - RB Compatibility Type
BOM
RBU10016CC0
MN
Model No.
RBU10016
RBU10016
SE
Seal symbol
No symbol: Without seal
UU: Seal attached on both ends
U: Seal attached on one end
UT: Seal attached on one end (unmarked side)
No symbol: Without seal
UU: Seal attached on both ends
U: Seal attached on one end
UT: Seal attached on one end (unmarked side)
RADC
Radial clearance symbol
CC0: Minus clearance
C0: Plus clearance
C1: Plus clearance (larger than C0)
CC0: Minus clearance
C0: Plus clearance
C1: Plus clearance (larger than C0)
ACCG
Accuracy symbol
No symbol: Normal Grade (Grade 0)
P6: 6-grade rotational accuracy
P5: 5-grade rotational accuracy
P4: 4-grade rotational accuracy
P2: 2-grade rotational accuracy
USP: USP-Grade rotational accuracy
PE6: 6-grade rotational accuracy + 6-grade dimensional accuracy
PE6: 6-grade rotational accuracy + 6-grade dimensional accuracy
PE5: 5-grade rotational accuracy + 5-grade dimensional accuracy
PE4: 4-grade rotational accuracy + 4-grade dimensional accuracy
PE2: 2-grade rotational accuracy + 4-grade dimensional accuracy
No symbol: Normal Grade (Grade 0)
P6: 6-grade rotational accuracy
P5: 5-grade rotational accuracy
P4: 4-grade rotational accuracy
P2: 2-grade rotational accuracy
USP: USP-Grade rotational accuracy
PE6: 6-grade rotational accuracy + 6-grade dimensional accuracy
PE6: 6-grade rotational accuracy + 6-grade dimensional accuracy
PE5: 5-grade rotational accuracy + 5-grade dimensional accuracy
PE4: 4-grade rotational accuracy + 4-grade dimensional accuracy
PE2: 2-grade rotational accuracy + 4-grade dimensional accuracy
COAC
Component accuracy symbol
No symbol: Rotational accuracy of the inner ring
R: Rotational accuracy of the outer ring
B: Rotational accuracy of the inner/outer rings
No symbol: Rotational accuracy of the inner ring
R: Rotational accuracy of the outer ring
B: Rotational accuracy of the inner/outer rings
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청