PC40-06B-0050A-D-TH-U/M075-D00-D1-F3
THK
전동액츄에이터r
Press series
PC
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/press_series/pc/pc_40_06b_asmtab.prj},{NB=PC40-06B-0050A-D-TH-U/M075-D00-D1-F3_(5)},{MODEL=PC40},{LLR=06B},{RT=2.45},{ST=50},{GP=D},{CON=TH},{MO=M075},{DOMC=U},{AV=D1},{CT=F3},{POR=5},{PPATH=pc_40_06b/pc_40_06b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
PC40-06B
BOM
PC40-06B-0050A-D-TH-U/M075-D00-D1-F3
MODEL
호칭형번
PC40
LLR
Lead, Reduction ratio
06B
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
GP
Greasing position
D : Down
L : Left
R : Right
D : Down
L : Left
R : Right
CON
Controller
TH : THC Controller
No symbol : Driver for MITSUBISHI, YASUKAWA and SANYO DENKI
TH : THC Controller
No symbol : Driver for MITSUBISHI, YASUKAWA and SANYO DENKI
MO
Motor Output
M075 : 750W (Tamagawa)
M075B : 750W with brake (Tamagawa)
M075 : 750W (Tamagawa)
M075B : 750W with brake (Tamagawa)
DOMC
Direction of Motor Cable
U : Up
L : Left
R : Right
U : Up
L : Left
R : Right
OT
Origin Type
D00
AV
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
CT
Cable Type / Length
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA :High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA :High-curve / 10m
POR
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청