PCT25-04N-0050-N-TH-L-M10-D00-D1-F3
THK
전동액츄에이터r
Press series
PCT
with Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/press_series/pct/with_motor/pct25_100w_asmtab.prj},{NB=PCT25-04N-0050-N-TH-L-M10-D00-D1-F3(5)},{MODEL=PCT25},{LEAD=04N},{ST=50},{OP=N : Direct mount},{CON=TH : THC},{MD=L},{MO=M10},{OT=D00},{PS=D1},{CT=F3},{POS=5},{OPX=N},{CONX=TH},{PPATH=assemblies/pct25_100w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
PCT25 100W
BOM
PCT25-04N-0050-N-TH-L-M10-D00-D1-F3
MODEL
호칭형번
PCT25
LEAD
리드
04N : 4mm
06N : 6mm
04N : 4mm
06N : 6mm
ST
스트로크
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
OP
옵션
N : Direct mount
CON
컨트롤러
TH : THC
MD
Direction of Motor Cable
L : Left
U : Up
D : Down
R : Right
L : Left
U : Up
D : Down
R : Right
MO
Motor Output
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
M10 : 100W
M10B : 100W with brake
OT
원점 방식
D00
R00
D00
R00
PS
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
CT
케이블/종류?길이
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
POS
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청