SBK3620-7.6RRG0+130LC0
THK
이송나사
볼나사
볼리테이너 볼나사
대리드 볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/caged_ball_screw/large_lead_bs/h_s_b_s_t_sbk_asmtab.prj},{NB=SBK3620-7.6RRG0+130LC0(0000)},{SD=36},{LEAD=10},{SDSP=37.75},{SDSC=30.4},{ROWS=2},{TURNS=3.8},{CSA=48.5},{COSA=85.0},{K=870.0},{D=73},{D1=114},{L1=110},{H=18},{B1=81.0},{PCD=93},{SD1=11.0},{T=86},{NDMAA=9.728},{EL=3481},{QWL=28.0},{QWD=69},{AL=166.0},{A11=25},{B11=20},{E1=76},{F1=30},{NDMM11=25},{PM11=1.50},{S1=20},{J1=27.000},{N1=10},{H1=13},{G1=6.000},{T1=3.500},{P1=25.000},{R1=19.000},{P11=25.000},{A3=25},{E3=20},{E3J=20.000},{B3=23.9},{F3=16.35},{G3=1.35},{A22=25},{B22=20},{E2=65},{F2=30},{NDMM22=25},{PM22=1.5},{S2=18},{J2=27.000},{N2=10},{H2=13},{G2=6.000},{T2=3.500},{P2=25.000},{R2=19.000},{P22=25.000},{C0=2000},{C1=2100},{QZ=N},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=0},{PN=0},{SEM=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
고속 볼나사 SBK형
BOM
SBK3620-7.6RRG0+130LC0
MN
호칭형번
SBK3620-7.6
SBK3620-7.6
QZ
QZ윤활장치
No
Yes
No
Yes
TS
방진대책
RR : 양단라비린스씰
WW : 양측 와이퍼링
씰없음
RR : 양단라비린스씰
WW : 양측 와이퍼링
씰없음
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
FS
고정측 축단미가공
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H2 - 서포트 유니트(키홈형, FK,EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H2 - 서포트 유니트(키홈형, FK,EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
INFO1
추가정보
추가정보
SS
지지측 축단미가공
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
INFO2
추가정보
추가정보
OLS
나사축 전장 (주1
130.000
130.000
mm
NOTE1
주1
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
A
클리어런스 기호 / 정도기호
G0/C0
G0/C1
G0/C2
G0/C3
G0/C5
G0/C7
G0/C0
G0/C1
G0/C2
G0/C3
G0/C5
G0/C7
PN
너트 위치
mm
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청