SBKH8050-7.6RRG1+288LC7
THK
이송나사
볼나사
볼리테이너 볼나사
대리드 볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/caged_ball_screw/large_lead_bs/sbkh_asmtab.prj},{NB=SBKH8050-7.6RRG1+288LC7(01700)},{IDNR=},{TP=SBKH serie},{MN=SBKH8050-7.6},{QZ=None},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=No},{SS=No},{A=17},{PN=0},{SEM=0},{SD=80},{LEAD=10},{SDSP=84.00},{SDSC=63.6},{RXT=2x3.8},{ROWS=2},{TURNS=3.8},{CSA=777},{COSA=1788},{FP=205},{K=3402},{D=175},{D1=253},{D2=175},{L1=268},{H=32},{B1=213},{B2=23},{PCD=214},{SD1=26},{N1=16.0},{T=MIN},{AA=PT1/8},{NDMAA=9.728},{EL1=3980},{C0G1=1800},{C1G1=1800},{C2G1=1800},{C3G1=1800},{C5G1=1500},{C7G1=2000},{X=MIN},{C0G2=4000},{C1G2=4000},{C2G2=4000},{C3G2=4000},{C5G2=3000},{C7G2=3000},{C0G3=4000},{C1G3=4000},{C2G3=4000},{C3G3=4000},{C5G3=3000},{C7G3=3000},{PPATH=sbkh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
고부하고속 볼나사
BOM
SBKH8050-7.6RRG1+288LC7
MN
호칭형번
SBKH8050-7.6
SBKH8050-7.6
TS
방진대책
RR : 양단라비린스씰
씰없음
RR : 양단라비린스씰
씰없음
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
OLS
나사축 전장 (주1
288.000
288.000
mm
NOTE1
주1
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
mm
A
클리어런스 기호 / 정도기호
G1/C7
G2/C7
G3/C7
G1/C7
G2/C7
G3/C7
PN
너트 위치
mm
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청