SHS25LE01LC1SS+220L
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SHS형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_shs/shs_le_lc_asmtab.prj},{NB=SHS25LE01LC1SS+220L20_B-M6F0370001},{LEND=3000.0},{LPORM=90.00},{LPORX=1000.00},{M=36.00},{W=70.00},{LTR=92.00},{H=6.80},{L1=88.00},{T=9.10},{F=60.00},{D1=7.00},{D2=11.00},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=3.000},{H3=5.800},{PD=220},{MN=SHS25-LE_LC},{INFO=Info Text},{INFO1=Info Text},{PPATH=shs_le_lc/shs_le_lc_asmtpl.prj},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{LER=01},{SO=SS},{RADC=},{STDLMB=},{NOB=0},{L=220.0},{ACCG=},{TAPH=},{NR=},{G=},{GX=20},{GPJ=B-M6F},{POR=0},{P1=37},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
Flange Type - Heavy Load SHS-LE_LC
BOM
SHS25LE01LC1SS+220L
MN
호칭형번
SHS25-LE_LC
SHS25-LE_LC
LER
Linear encoder resolution
1μm
5μm
10μm
1μm
5μm
10μm
TYPE
Type of LM block with linear encoder
LC
NOBWE
Number of LM block with linear encoder
1
SO
방진대책 (LaCS 포함)
SS - 엔드씰+사이드씰+이너씰 장착
UU - 엔드씰 장착 (양측)
DD - 더블씰+사이드씰+이너씰 장착
SS - 엔드씰+사이드씰+이너씰 장착
UU - 엔드씰 장착 (양측)
DD - 더블씰+사이드씰+이너씰 장착
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
STDLMB
Standard LM block
No
SHS25LC
No
SHS25LC
NOB
LM블록 개수
0.000
0.000
SO2
Seals option of Standard LM block
SS - 엔드씰+사이드씰+이너씰 장착
RADC2
Radial Clearance of Standard LM block
No Symbol : Normal
L
LM레일 길이
mm
값 입력 L
LM레일 길이
mm
cm
inch
ft
확인
ACCG
Accuracy Grades
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
TAPH
Tapped-hole LM Rail
No
Yes
No
Yes
NOTE
Note 1
NR
동일평면에 사용되는 축수기호
No
Yes
No
Yes
G
G치수 타입
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
GX
Length G1
20.000
20.000
mm
GX2
Length G2
20.000
20.000
mm
GPJ
그리스 니플·배관이음매 사용
B-M6F
없음
A-M6F
C-M6F
LF-A
LF-B
SF-A
SF-B
B-M6F
없음
A-M6F
C-M6F
LF-A
LF-B
SF-A
SF-B
POR
레일간 거리
mm
P1
LM블록 위치 (1)
mm
값 입력 P1
LM블록 위치 (1)
mm
cm
inch
ft
확인
P2
LM블록 위치 (2)
0.000
0.000
mm
P3
LM블록 위치(3)
0.000
0.000
mm
P4
LM블록 위치 (4)
0.000
0.000
mm
TH
나사
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청