HSR20M1C1SS+160L (G20g20, B-M6F)
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM Guide High Temperature Type HSR-M1
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/high_temp_hsr_m1/hsr_m1c_asmtab.prj},{NB=HSR20M1C1SS-160L_G20_0_B-M6F_42_0_0_0_1},{PD=160},{L1=50.80},{L3=8.600},{LEND=8700.00},{LPORM=73.00},{LPORX=1000.00},{LTR=76.00},{F=60.00},{D1=6.00},{D2=9.50},{HM=8.50},{MAXL=1480.00},{GA=20.00},{H3=4.00},{ND=2.000},{ND100=20},{MN=HSR20M1C},{QZ=},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=hsr_m1c/hsr_m1c_asmtpl.prj},{C3=Connected 3 rails},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{ACCGX='','No Symbol : Normal','H','H : High-accuracy grade','P','P : Precision grade','SP','SP : Super precision grade','UP','UP : Ultra precision grade'},{NOB=1},{SO=SS},{RADC=},{L=160.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{P1=42},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
Model HSR-M1C
BOM
HSR20M1C1SS+160L (G20g20, B-M6F)
MN
G2 길이
HSR20M1C
HSR20M1C
NOB
LM블록 개수
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
SO
방진대책 (LaCS 포함)
SS- With end, side seals
Without Seals
UU- With end seals (on both ends)
SS- With end, side seals
Without Seals
UU- With end seals (on both ends)
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
L
LM레일 길이
mm
값 입력 L
LM레일 길이
mm
cm
inch
ft
확인
ACCG
Accuracy Grades
No Symbol : Normal
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
No Symbol : Normal
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
G
G치수 타입
Symmetrical (G1=G2)
Asymmetrical
Symmetrical (G1=G2)
Asymmetrical
INFO
보충정보
보충정보
GX
Length G
20.000
20.000
mm
GX2
Length g
20.00
mm
NOTE
Note 1
RC1
연결 수
No connection
NR
동일평면에 사용되는 축수기호
None
II
None
II
POR
레일간 거리
mm
GPJ
그리스 니플·배관이음매 사용
B-M6F
None
A-M6F
C-M6F
LF-A
LF-B
SF-A
SF-B
B-M6F
None
A-M6F
C-M6F
LF-A
LF-B
SF-A
SF-B
INFO1
보충정보
보충정보
P1
LM블록 위치 (1)
mm
값 입력 P1
LM블록 위치 (1)
mm
cm
inch
ft
확인
P2
LM블록 위치 (2)
0.000
0.000
mm
P3
LM블록 위치(3)
0.000
0.000
mm
P4
LM블록 위치 (4)
0.000
0.000
mm
TH
Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청