Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
SRG-SLV (GK)
明细表
SRG65SLV1SSH(GK) BLOCK
MN
公称型号
SRG65SLV
QZ
QZ自润滑装置
SO
防尘措施(含LaCS)
RADC
Radial Clearance
ACCG
Accuracy Grades
GPJ
油嘴及配管接头的使用
TH
Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
N
17.00 mm
E
16.00 mm
HM
19.50 mm
NOTE2
About Shape of Mounting hole
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型