Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Metalic Accesories Type: PSA - Proximity Swith Connectors
Bill of material
PSA9-M12TC
CN
Cat. No.
PN
Part No.
MAT
Material
Nickel Plated Brass
COLOR
Color
Silver
IT
Internal Thread
A
A Thread
M12 x 1.0
B
B Thread
C
5.0 mm
D
13 mm
E
50 mm
F
mm
G
15.0 mm
M
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型