SP20M20B
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Resistant Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_liquid_resistant/adaptasteel_liquid_resistant_t_b.prj},{NB=SP20M20B},{CN=SP20B},{CNPN=SP20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{A=M20 x 1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Liquid Resistant Type: B
Bill of material
SP20M20B
CN
Cat. No.
SP20B
SP20B
PN
Part No.
SP20M20B
SP20M20B
MAT
Material
Nickel plated brass
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-50°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Size
20
20
mm
COLOR
Color
Silver
A
A Thread
M20 x 1.5
PG16
M20 x 1.5
PG16
B
10.00
10.00
mm
C
15.70
15.70
mm
D
24.00
24.00
mm
E
24.00
24.00
mm
F
33.80
33.80
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청