SPL20M20C90
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Tight Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_liquid_tight/adaptasteel_liquid_tight_t_c90.prj},{NB=SPL20M20C90},{CN=SPL20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-65°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{OD=21.5},{USSIZE=1/2''},{A=M20 x 1.5},{F=28.500},{F2=27.000},{G=30.500},{G2=31.000},{X=1.9500},{E1=14.000},{Y=28.400},{Y2=25.000},{Z=1.876}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Liquid Tight Type: C90
Bill of material
SPL20M20C90
CN
Cat. No.
SPL20
SPL20
PN
Part No.
SPL20/M20/C90
SPL20/M20/C90
MAT
Material
Nickel plated brass
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-65°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Size
20
20
mm
COLOR
Color
Silver
OD
Outside Diameter
21.5
21.5
mm
USSIZE
US Conduit Size
1/2''
1/2''
인치
A
A Thread
M20 x 1.5
M20 x 1.5
B
17.700
17.700
mm
C
41.900
41.900
mm
D
36.700
36.700
mm
E
14.100
14.100
mm
F
28.500
28.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청