BEM-0502
ABB Installation Products
Cable Glands
Industrial Metallic
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/cable_glands/industrial_metallic/bem_series.prj},{NB=BEM-0502},{CN=BEM-0502},{THD=1/2\"},{NPT=0.84000},{CRMIN1=0.295},{CRMAX1=0.551},{SRMIN1=0.217},{SEMAX1=0.453},{A1=0.591},{B1=1.550},{C1=1.055},{W11=0.945},{W21=0.945},{D4=0.197},{D5=0.343},{D6=0.223},{D7=0.157},{D8=0.157},{D9=0.827},{D10=0.882},{D11=0.925},{D12=0.146},{D13=0.849},{D14=0.933},{D15=0.197},{AOLD=0.591},{BOLD=1.555},{COLD=1.055},{W1OLD=0.945},{W2OLD=0.945}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
BEM Series - Cable Glands
Bill of material
BEM-0502
CN
Catalog No.
BEM-0502
BEM-0502
THD
Thread Size
1/2"
1/2"
CRMIN
Cable Range Min.
7.5
7.5
mm
CRMAX
Cable Range Max.
14.0
14.0
mm
SRMIN
Sheild Range Min.
5.5
5.5
mm
SEMAX
Sheild Range Max.
11.5
11.5
mm
A
15.0
15.0
mm
B
39.4
39.4
mm
C
26.8
26.8
mm
W1
24.0
24.0
mm
W2
24.0
24.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청