Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
ABB Installation Products
Descrizione
External X-Piece
Lista materiale
XPS1208
CN
Cat. No.
XPS1208
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
12 mm
SIZEBNC
B Conduit Size (NC)
08 mm
SIZECNC
C Conduit Size (NC)
12 mm
SIZEDNC
D Conduit Size (NC)
08 mm
SIZEANW
A Conduit Size (NW)
10 mm
SIZEBNW
B Conduit Size (NW)
7.5 mm
SIZECNW
C Conduit Size (NW)
10 mm
SIZEDNW
D Conduit Size (NW)
7.5 mm
MAT
Material
Polyamide (Nylon) 6,6
DESCRIPTION
Description
NC12 X-Piece with NC08 Breakouts, Black
E
E Conduit Engagement
9.5 mm
F
F Conduit Engagement
7 mm
G
G Conduit Engagement
10.0 mm
H
H Conduit Engagement
7 mm
I
I Overall Dimensions
42 mm
J
J Overall Dimensions
35.5 mm
K
K Overall Dimensions
38 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD