Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
ABB Installation Products
Descrizione
Manifolds
Lista materiale
TPM2512
CN
Cat. No.
TPM2512
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
25 mm
SIZEBNC
B Conduit Size (NC)
10 mm
SIZEANW
A Conduit Size (NW)
22 mm
SIZEBNW
B Conduit Size (NW)
8.5 mm
MAT
Material
Polyamide (Nylon) 66
DESCRIPTION
Description
T Piece Manifold 2 X NC25 2 X NC12
C
105 mm
E
55 mm
F
40 mm
G
21 mm
H
17 mm
NOTE
Note
Order manifold bodies, cap nuts and sealing bushes separately