Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Manifolds
Bill of material
TPM2512
CN
Cat. No.
TPM2512
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
25 mm
SIZEBNC
B Conduit Size (NC)
10 mm
SIZEANW
A Conduit Size (NW)
22 mm
SIZEBNW
B Conduit Size (NW)
8.5 mm
MAT
Material
Polyamide (Nylon) 66
DESCRIPTION
Description
T Piece Manifold 2 X NC25 2 X NC12
C
105 mm
E
55 mm
F
40 mm
G
21 mm
H
17 mm
NOTE
Note
Order manifold bodies, cap nuts and sealing bushes separately
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型