Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ABB Installation Products
Description
E-767 Channel Support
Nomenclature
E767
CN
Cat.No.
E767
DESCRIPTION
Description
KD E767 Steel Support
FINISH
Finish
Galv-Krom
LR
Load Rating
800 lbs
WT
Weight
44 lbs/c
A
1.500 Pouce
B
1.563 Pouce
C
0.250 Pouce
D
0.688 Pouce
E
0.375 Pouce
F
1.250 Pouce
G
0.625 Pouce
H
0.969 Pouce
I
0.563 Pouce