Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
E-767 Channel Support
Bill of material
E767
CN
Cat.No.
E767
DESCRIPTION
Description
KD E767 Steel Support
FINISH
Finish
Galv-Krom
LR
Load Rating
800 lbs
WT
Weight
44 lbs/c
A
1.500 Дюйм
B
1.563 Дюйм
C
0.250 Дюйм
D
0.688 Дюйм
E
0.375 Дюйм
F
1.250 Дюйм
G
0.625 Дюйм
H
0.969 Дюйм
I
0.563 Дюйм