Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
E-768 Column Mount Support
Bill of material
E768
CN
Cat.No.
E768
DESCRIPTION
Description
KD E768 Steel Support
FINISH
Finish
Galv-Krom
LR
Load Rating
800 lbs
WT
Weight
50 lbs/c
A
3.500 英寸
B
1.500 英寸
C
0.125 英寸
D
0.750 英寸
E
0.313 英寸
F
0.438 英寸
G
0.875 英寸
H
2.500 英寸
I
1.250 英寸
J
0.063 英寸
K
0.375 英寸
L
0.250 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型