NVNZ-M257S-P5-L
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Metallgewinde
Metrisch-Gewinde
VNZ Gerade Zugentlastung Pflitsch
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/vnz_gerade_zugentlastung_pflitsch/_vnz-m638s-p2-l_metal.prj},{NB=NVNZ-M257S-P5-L},{IDNR=_VNZ-M257S-P5-L_metal},{CN=NVNZ-M257S-P5-L},{TYPE=M257S-P5-L},{BLACK=NVNZ-M257S-P5-L},{M=M25 x 1.5},{NW=17},{GL=15.0},{K=9.0 - 13.0},{L=69.0},{AD=29.5},{SW=28},{SW2=28},{E=31.0},{MAT=PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{KD=13.0},{RD=21.5},{VR=1.0},{GAD1=25.000},{A2=27.500},{GKD=23.200},{HV=6.200},{I=8.300},{GF1=1.000},{GF2=0.500},{GF3=0.500},{ET=35.000},{LA=17.000},{SWL2=5.000},{SWL=14.000},{E2=31.0},{L2=45.500},{PG=22.500},{GKD2=21.160},{DR=1.500},{SH=24.800},{P=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
VNZ Metall IP68 - Anschlussarmatur
Bill of material
NVNZ-M257S-P5-L
CN
Cat. No.
NVNZ-M257S-P5-L
NVNZ-M257S-P5-L
TYPE
Thread - Thread Length
M257S-P5-L
M257S-P5-L
M
Gewinde metrisch
M25 x 1.5
M25 x 1.5
NW
Nennweite
17
17
GL
Gewinde-Laenge
15.0
15.0
mm
K
Klemmbereich
9.0 - 13.0
9.0 - 13.0
mm
L
Laenge
69.0
69.0
mm
AD
Modul-Ø
29.5
29.5
mm
SW
Schluesselweite
28
28
mm
SW2
Schluesselweite 2
28
28
mm
E
Eckmass SW
31.0
31.0
mm
MAT
Kunststoff
PA6 / Ms
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청