카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
K4XG30-12V-02
Thomson Linear
Linear Actuators
B-Track (K4)
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/linear_actuators/b_track_k4/bk4_asmtab.prj},{NB=K4XG30-12V-02},{AM=K4X},{CM=},{GR=G30 = 30:1},{MV=12V},{SL=02},{BFA=},{PPATH=parts/bk4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
B-Track 4K - Linear Actuators
Bill of material
K4XG30-12V-02
PN
Part Number
K4XG30-12V-02
AM
Actuator Model No.
K4X
CM
Control Model
No Controls
EP1.0 = End of stroke limits
EP0.4 = Potentiometer output only
EP1.2 = End of stroke limits with output
EP1.4 = End of stroke with Potentiometer output
EP1.5 = End of stroke limits with output, with Potentiometer output
No Controls
EP1.0 = End of stroke limits
EP0.4 = Potentiometer output only
EP1.2 = End of stroke limits with output
EP1.4 = End of stroke with Potentiometer output
EP1.5 = End of stroke limits with output, with Potentiometer output
GR
Gear Ratio
G30 = 30:1
MV
Motor Voltage
12V = 12 volts
24V = 24 volts
12V = 12 volts
24V = 24 volts
SL
Stroke Length
02 = 2.00 in. (50.8mm)
04 = 4.00 in. (101.6mm)
06 = 6.00 in. (152.4mm)
08 = 8.00 in. (203.2mm)
10 = 10.00 in. (254mm)
12 = 12.00 in. (304.8mm)
14 = 14.00 in. (355.6mm)
16 = 16.00 in. (406.4mm)
18 = 18.00 in. (457.2mm)
20 = 20.00 in. (508mm)
22 = 22.00 in. (558.8mm)
24 =24.00 in. (609.6mm)
02 = 2.00 in. (50.8mm)
04 = 4.00 in. (101.6mm)
06 = 6.00 in. (152.4mm)
08 = 8.00 in. (203.2mm)
10 = 10.00 in. (254mm)
12 = 12.00 in. (304.8mm)
14 = 14.00 in. (355.6mm)
16 = 16.00 in. (406.4mm)
18 = 18.00 in. (457.2mm)
20 = 20.00 in. (508mm)
22 = 22.00 in. (558.8mm)
24 =24.00 in. (609.6mm)
BFA
Base Fitting Alignment
Standard
R90 = 90° Fitting
Standard
R90 = 90° Fitting
A
Retracted Length
12.708
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청