카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
TMT125SB20A7-2N
Thomson Linear
Linear Motion Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/linear_motion_systems/accessories/tmt_asmtab.prj},{NB=TMT125SB20A7-2N},{TP=TMT},{PT=125},{TT=S},{SP=20},{MS=7},{MP=2},{MB=N},{PPATH=tmt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
TMT Trolley - Accessories
Bill of material
TMT125SB20A7-2N
PN
Part Number
TMT125SB20A7-2N
TP
Type
TMT
PT
Profile Type
SPR 125
SPR 160A
SPR 125
SPR 160A
TT
Type of TMT Trolley
With Spring Loaded Drive Wheel
With Pneumatically Released Drive Wheel
With Spring Loaded Drive Wheel
With Pneumatically Released Drive Wheel
SP
Speed of Trolley
20 m/min
25 m/min
30 m/min
35 m/min
40 m/min
50 m/min
60 m/min
20 m/min
25 m/min
30 m/min
35 m/min
40 m/min
50 m/min
60 m/min
MS
Motor Size
IEC 71
IEC 80
IEC 71
IEC 80
MP
Motor Poles
2 Pole
4 Pole
8/2 Pole (2 speed motor)
2 Pole
4 Pole
8/2 Pole (2 speed motor)
MB
Type of Motor Brake
No Brake
Electromagnetic fail safe brake
Electromagnetic fail safe brake with hand release
No Brake
Electromagnetic fail safe brake
Electromagnetic fail safe brake with hand release
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청