카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
MLA08A05-0013S0025-C1-S01
Thomson Linear
Motorized Lead Screws
Motorized Lead Screw Actuator
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/mls/mla/mla_asmtab.prj},{NB=MLA08A05-0013S0025-C1-S01},{SERIES=MLA},{MOTOR=08A},{MOTORNOTE=Motor NEMA 08A is obsolete, instead NEMA 08A is Motor NEMA X8A},{CURRENT=05},{LT=0013},{PG=S},{STROKE=0.25},{ENDMOUNTING=C1},{NUT=S01},{ENCODER=},{PPATH=../../../thomsonlinear/mls/mla/parts/mla_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
MLA Actuator - Motorized Lead Screw Actuator
Bill of material
MLA08A05-0013S0025-C1-S01
PN
Part Number
MLA08A05-0013S0025-C1-S01
SERIES
Series
MLA
MOTOR
Motor
08A = NEMA 08A (obsolete)
X8A = NEMA X8A
11A = NEMA 11A
14A = NEMA 14A
17A = NEMA 17A
17B = NEMA 17B
23A = NEMA 23A
23B = NEMA 23B
08A = NEMA 08A (obsolete)
X8A = NEMA X8A
11A = NEMA 11A
14A = NEMA 14A
17A = NEMA 17A
17B = NEMA 17B
23A = NEMA 23A
23B = NEMA 23B
CURRENT
AMP Current Rating
05 = 0.50
05 = 0.50
LT
Linear Travel Per Revolution (Lead)
0.013 in
0.024 in
0.025 in
0.031 in
0.036 in
0.039 in
0.040 in
0.042 in
0.047 in
0.050 in
0.063 in
0.079 in
0.083 in
0.100 in
0.118 in
0.125 in
0.157 in
0.167 in
0.192 in
0.197 in
0.200 in
0.236 in
0.250 in
0.300 in
0.333 in
0.375 in
0.394 in
0.400 in
0.472 in
0.500 in
0.750 in
0.787 in
0.800 in
1.000 in
1.200 in
1.378 in
0.013 in
0.024 in
0.025 in
0.031 in
0.036 in
0.039 in
0.040 in
0.042 in
0.047 in
0.050 in
0.063 in
0.079 in
0.083 in
0.100 in
0.118 in
0.125 in
0.157 in
0.167 in
0.192 in
0.197 in
0.200 in
0.236 in
0.250 in
0.300 in
0.333 in
0.375 in
0.394 in
0.400 in
0.472 in
0.500 in
0.750 in
0.787 in
0.800 in
1.000 in
1.200 in
1.378 in
PG
Accuracy
S = Standard 0.010 in/ft. (250µm/300 mm)
P = Precision 0.003 in/ft. (125µm/300mm)
S = Standard 0.010 in/ft. (250µm/300 mm)
P = Precision 0.003 in/ft. (125µm/300mm)
SCREWDIA
Screw Diameter
0.250
STROKE
Stroke
인치
ENDMOUNTING
Compatible end Mounting
C1
C4
E1
E4
C1
C4
E1
E4
NUT
Nut
S01 = Standard nut
S01 = Standard nut
ENCODER
Compatible Encoder
No Encoder
E4T
No Encoder
E4T
LM
Lm
1.160
인치
L
Length
1.010
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청