카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
SR8 CTL 1.000
Thomson Linear
Shafting
Shaft Rail Assemblies - Inch
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/shafting/shaft_rail_assemblies_inch/shaft_rail_assemblies_inch_asmtab.prj},{NB=SR8CTL1.000},{RT=SR},{SIZE=8},{L=1},{MO=},{O=CTL - Cut to Length},{PPATH=parts/shaft_rail_assemblies_inch_asmtpl.prj},{V=60C = Shaft Rail Assemblies (INCH)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
Support Rails and Assemblies (Inch) - 60 Case Shafting
Bill of material
SR8 CTL 1.000
PN1
Part Number
SR8 CTL 1.000
RT
Rails Type
SR - Aluminium Support Rail
LSR - Low Profile Steel Support Rail
XSR - Extra Rigid Support Rail
SRA - Aluminium Support Rail Assembly
LSRA - Low Profile Steel Support Rail Assembly
XSRA - Extra Rigid Support Rail Assembly
SR - Aluminium Support Rail
LSR - Low Profile Steel Support Rail
XSR - Extra Rigid Support Rail
SRA - Aluminium Support Rail Assembly
LSRA - Low Profile Steel Support Rail Assembly
XSRA - Extra Rigid Support Rail Assembly
SIZE
Size
8 = 0.500 in
10 = 0.625 in
12 = 0.750 in
16 = 1.000 in
20 = 1.250 in
24 = 1.500 in
32 = 2.000 in
8 = 0.500 in
10 = 0.625 in
12 = 0.750 in
16 = 1.000 in
20 = 1.250 in
24 = 1.500 in
32 = 2.000 in
L
Cut to Length
인치
MO
Material
Without Predrilled Holes
PD = Predrilled Holes
Without Predrilled Holes
PD = Predrilled Holes
O
Options
CTL - Cut to Length
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청