Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
HCWG-2.5-B - Gear-Module 2.5-B Type
Bill of material
HCWGT-2.5-B-15-24-10
PN
HCWGT-2.5-B-15-24-10
ROHS
YES
TYPE
MA
material
S45C
ST
surface treatment
-
PR
pressure angle
20°
MO
2.5
Y
gear type
B
T
number of teeth
mm
B
24 mm
D
mm
Введите значение для D
mm
cm
inch
ft
DP
Pitch diameter
37.5 mm
WED
網站
網站
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей