Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
TOK, Inc.
Description
SR3
Bill of material
SR3-01-A10K
PN
Part No.
T
Torque
1.0 N.m
DB
Durability
300000 times
OA
Operation angle (DEG.)
120 °
CT
Closing time
1.5~6.0sec
OTR
Operating temperature range
0~40 °C
DD
Damping direction
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型